文档标题 信息
Package Name PVQN0048KA-A
Package Previous Code TNP-48V
JEITA Standard P-VQFN48-7x7-0.50
Package Status Active
Package Type VQFN
类别 IC
Package Code pkg_1102
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 7mm
宽度 7mm
Thickness 1mm
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Mount pad HWQFN 20pin PWQN0020KA-A 运输/封装 PDF 86 KB
Photo CMPAK 6pin PTSP0006JA-A ( fig0012e ) 运输/封装 PDF 59 KB
Container JEDEC VQFN 48pin PVQN0048KA-A 运输/封装 PDF 125 KB
Pack Custom Complete 运输/封装 PDF 107 KB
Package Drawing VQFN 48pin PVQN0048KA-A ( pvqn0048ka_a ) Package Outline Drawing PDF 18 KB

file_download下载