文档标题 信息
Package Name PLQP0040JB-C
Package Previous Code FP-40EV
JEITA Standard P-LQFP40-7x7-0.65
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 IC
Package Code pkg_1051
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
长度 7mm
宽度 7mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.7

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad Dimensions LQFP, TQFP ( fig0009j ) 日本語 运输/封装 PDF 75 KB
Pack Emboss Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H 运输/封装 PDF 331 KB
Pack Emboss Nondry LFQFP 48pin PLQP0048KD-A 运输/封装 PDF 244 KB
Container Custom LFQFP 48pin PLQP0048KD-A 运输/封装 PDF 124 KB
Container Emboss LQFP 40pin PLQP0040JB-C 运输/封装 PDF 128 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H 运输/封装 PDF 107 KB
Pack Custom Simple LFQFP 48pin PLQP0048KD-A 运输/封装 PDF 78 KB
Package Drawing LQFP 40pin PLQP0040JB-C Package Outline Drawing PDF 22 KB