文档标题 信息
Package Name PLBG0233KA-A
Package Previous Code 233FHE
JEITA Standard P-LFBGA233-10x10-0.50
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_1042
Lead Count 233
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
宽度 10mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.4

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 128 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 32 KB
6 items