文档标题 信息
Package Name PLQP0120LA-A
Package Previous Code FP-120BV
JEITA Standard P-LFQFP120-14x14-0.40
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_10115
Lead Count 120
Pb (Lead) Free Yes
长度 14mm
宽度 14mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 52 KB 日文
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 32 KB
4 items