文档标题 信息
Package Name P5.049
Package Previous Code PHM
Package Description 5 LEAD SC70 (1.25mm)(GREEN)
Package Status Active
Package Type SC70
类别 PLASTIC
Package Code PHM
分类 PLASTIC
Lead Count 5
Pb (Lead) Free Yes
长度 2.01mm
宽度 1.24mm
Thickness 1.9mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 2.01 x 1.24 x 1.90

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Package Drawing SC70 5pin P5.049 Package Outline Drawing PDF 115 KB

file_download下载