文档标题 信息
Package Description QSOP 8.70x3.80x1.47 mm 0.64mm Pitch
Package Status Active
Package Type QSOP
类别 PLASTIC
Package Code PCG24
分类 G
Lead Count 24
Pb (Lead) Free Yes
长度 8.7mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 3.8mm
Thickness 1.47mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.64mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 8.7 x 3.8 x 1.47

Documentation

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 135 KB
Green Products RoHS Material Declaration Certificate 证书 PDF 170 KB
PC/PCG PACKAGE OUTLINE .150" BODY WIDTH QSOP .025" PITCH Package Outline Drawing PDF 110 KB
13" PLASTIC REEL WITH 4" HUB 运输 / 封装类型 PDF 53 KB
COVER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 28 KB
DC/DCG, DJ/DJG, DM/DMG, EX/EXG 8 & PC/PCG SHIPPING TUBE 运输 / 封装类型 PDF 25 KB
DC/DCG 14 & PC/PCG 20/24 CARRIER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 27 KB
PCG24 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) 材料成份声明 PDF 277 KB
PCG24 IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) 材料成份声明 PDF 250 KB