文档标题 信息
Package Description SOJ 20.90x10.20x2.20 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type SOJ
类别 PLASTIC
Package Code PBG32
分类 G
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 20.9mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 10.2mm
Thickness 2.2mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 20.9 x 10.2 x 2.2

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 132 KB
产品变更通告 PDF 139 KB
产品变更通告 PDF 142 KB
产品变更通告 PDF 117 KB
产品变更通告 PDF 115 KB
6 items