文档标题 信息
Package Description DFN 1.40x1.40x0.75 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type DFN
类别 PLASTIC
Package Code NTG6
分类 G
Lead Count 6
Pb (Lead) Free Yes
长度 1.4mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 1.4mm
Thickness 0.75mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 1.4 x 1.4 x 0.75

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
8 MM WIDTH PLASTIC REEL (7"/2" HUB) 运输 / 封装类型 PDF 48 KB
NTG 6 CARRIER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 33 KB
NTG6 PACKAGE OUTLINE 1.4 x 1.4 mm BODY 0.4 mm PITCH VFQFN Package Outline Drawing PDF 54 KB
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB