文档标题 信息
Package Description VFQFPN 6.00x6.00x0.75 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
类别 PLASTIC
Package Code NTG32
分类 G
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 6mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 6mm
Thickness 0.75mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 6.0 x 6.0 x 0.75

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
32-VFQFPN, Package Outline Drawing 6.0 x 6.0 x 0.75 mm Body, 0.5mm Pitch NTG32P1, Package Outline Drawing PDF 209 KB