文档标题 信息
Package Description VFQFPN 4.50x3.50x0.95 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
类别 PLASTIC
Package Code NRG16
分类 G
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.5mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 3.5mm
Thickness 0.95mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 4.5 x 3.5 x 0.95

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 59 KB
产品变更通告 PDF 120 KB
3 items