文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Description | VFQFPN 6.00x6.00x0.85 mm 0.65mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | VFQFPN |
类别 | PLASTIC |
Package Code | NLG28 |
分类 | G |
Lead Count | 28 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 6mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
宽度 | 6mm |
Thickness | 0.85mm |
Peak Reflow Temp | 260.00°C |
Pitch | 0.65mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 6.0 x 6.0 x 0.85 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCN / PDN | ||||||
PCN# A-0603-02 CARSEM as Alternate Assembly Location | – | 产品变更通告 | 123 KB | |||
其他 | ||||||
Recommended Reflow Profile | – | 产品/市场 | 135 KB | |||
Green Products RoHS Material Declaration Certificate | – | 证书 | 170 KB | |||
13" PLASTIC REEL WITH 4" HUB | – | 运输 / 封装类型 | 53 KB | |||
COVER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 28 KB | |||
NCG 40, NDG 48, NHG 80, NKG 28 & NL/NLG 28/40 CARRIER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 26 KB | |||
NL/NLG28 PACKAGE OUTLINE 6.0 x 6.0 mm BODY 4.8 x 4.8 mm EPAD VFQFP-N | – | Package Outline Drawing | 101 KB | |||
NL/NLG28 PACKAGE OUTLINE 6.0 mm SQ BODY 4.8 mm EPAD vfqfp-n | – | 运输 / 封装类型 | 92 KB | |||
NLG28 IPC-1752-2 v1.01 Class 6 (MCD) | – | 材料成份声明 | 282 KB | |||
NLG28 IPC 1752-1 v1.01 Class 4 (MCD) | – | 材料成份声明 | 505 KB |