文档标题 信息
Package Description VFQFPN 6.00x6.00x0.85 mm 0.65mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
类别 PLASTIC
Package Code NL28
分类 240
Lead Count 28
Pb (Lead) Free No
长度 6mm
Pb Free Category e0
宽度 6mm
Thickness 0.85mm
Peak Reflow Temp 240.00°C
Pitch 0.65mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 6.0 x 6.0 x 0.85

文档

类型 文档标题 日期
产品变更通告 PDF 376 KB
产品变更通告 PDF 178 KB
产品变更通告 PDF 299 KB
产品变更通告 PDF 281 KB
产品变更通告 PDF 120 KB
5 items