文档标题 信息
Package Name M38.173
Package Previous Code MNP
Package Description 38 LEAD TSSOP (4.4MM)
Package Status Active
Package Type TSSOP
类别 PLASTIC
Package Code MNP
分类 PLASTIC
Lead Count 38
Pb (Lead) Free Yes
长度 9.7mm
宽度 4.39mm
Thickness 0.92mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.70 x 4.39 x 0.92

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 31 KB
1 item