文档标题 信息
Package Name M16.15A
Package Previous Code MLL
Package Description 16 LEAD QSOP (150MIL) (Pb-Free)
Package Status Active
Package Type QSOP
类别 PLASTIC
Package Code MLL
分类 PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.93mm
宽度 3.94mm
Thickness 1.47mm
Pitch 0.64mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.93 x 3.94 x 1.47

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing QSOP 16pin M16.15A Package Outline Drawing PDF 94 KB