文档标题 信息
Package Name M28.3
Package Previous Code MET
Package Description 28 LEAD SOIC (300MIL)
Package Status Active
Package Type SOICW
类别 PLASTIC
Package Code MET
分类 PLASTIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 17.93mm
宽度 7.52mm
Thickness 0.2mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 17.93 x 7.52 x 0.20

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 133 KB
1 item