文档标题 信息
Package Name M8.15
Package Previous Code MCV
Package Description 8 LEAD SOIC (150MIL)
Package Status Active
Package Type SOICN
类别 PLASTIC
Package Code MCV
分类 PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.93mm
宽度 3.94mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.93 x 3.94 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 247 KB
1 item