文档标题 信息
Package Name L16.4X4A
Package Previous Code LJC
Package Description 16 LEAD QFN 4X4
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LJC
分类 PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.99mm
宽度 3.99mm
Thickness 1mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.99 x 1.00

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing QFN 16pin L16.4X4A Package Outline Drawing PDF 165 KB