文档标题 信息
Package Description LCC 11.40x13.97x1.78 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type LCC
类别 HERMET
Package Code LC32
分类 NP
Lead Count 32
Pb (Lead) Free No
长度 11.4mm
Pb Free Category e0
宽度 13.97mm
Thickness 1.78mm
Peak Reflow Temp 240.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 11.4 x 13.97 x 1.78

Documentation

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
PCN / PDN
PCN# : A-0602-01 MMTC as Alternate Assembly Facility for all Hermetic Packages 产品变更通告 PDF 183 KB
其他
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 135 KB
LC 28/32 & LX 32 SHIPPING TUBE 运输 / 封装类型 PDF 21 KB
32 PIN LEADLESS CHIP CARRIER MKT DWG (RECT.) 运输 / 封装类型 PDF 179 KB