文档标题 信息
Package Name L20.3.5X3.5
Package Previous Code LAH
Package Description 20 LEAD QFN 3.5x3.5
Package Status Active
Package Type QFN
Package Code LAH
分类 PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.51mm
宽度 3.51mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.51 x 3.51 x 0.90

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
L20.3.5x3.5: 20 Lead Quad Flat No-Lead Package (QFN) Package Outline Drawing PDF 172 KB

file_download下载