文档标题 信息
Package Name J20.A
Package Previous Code HEY
Package Description 20 TER CLCC, SOLDER SEAL
Package Status Active
Package Type CLCC
类别 HERMETIC
Package Code HEY
分类 HERMETIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 8.89mm
宽度 8.89mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 8.89 x 8.89 x 0.00

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
j20.a: 20 Pad Ceramic Leadless Chip Carrier Package Package Outline Drawing PDF 15 KB