文档标题 信息
Package Name J32.A
Package Previous Code HBZ
Package Status Active
Package Type NA
类别 HERMETIC
Package Code HBZ
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 13.97mm
宽度 11.43mm
Thickness 0.12mm
Pkg. Dimensions (mm) 13.97 x 11.43 x 0.12

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
j32.a: 32 Pad Ceramic Leadless Chip Carrier Package Package Outline Drawing PDF 83 KB

file_download下载