文档标题 信息
Package Name K14.A
Package Previous Code H9D
Package Description 14 LD FLATPACK,SOLDER SL
Package Status Active
Package Type CFP
类别 HERMETIC
Package Code H9D
分类 HERMETIC
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
长度 9.5mm
宽度 6.35mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.50 x 6.35 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 13 KB
1 item