文档标题 信息
Package Name T12.C
Package Previous Code H6G
Package Description 12 LD METAL CAN (TO-8)
Package Status Active
Package Type CAN
类别 HERMETIC
Package Code H6G
分类 HERMETIC
Lead Count 12
Pb (Lead) Free Yes
长度 0mm
宽度 15.24mm
Thickness 0mm
Pitch 10.16mm
Pkg. Dimensions (mm) 0.00 x 15.24 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 99 KB
1 item