文档标题 信息
Package Name T10.B
Package Previous Code H2D
Package Description 10 LD METAL CAN (TO-100)
Package Status Active
Package Type CAN
类别 HERMETIC
Package Code H2D
分类 HERMETIC
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
长度 0mm
宽度 9.14mm
Thickness 0mm
Pitch 5.84mm
Pkg. Dimensions (mm) 0.00 x 9.14 x 0.00

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Package Drawing CAN 10pin T10.B Package Outline Drawing PDF 113 KB

file_download下载