文档标题 信息
Package Name D28.6
Package Previous Code H1T
Package Description 28 LD SBDIP, SOLDER SEAL
Package Status Active
Package Type SBDIP
类别 HERMETIC
Package Code H1T
分类 HERMETIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 35.56mm
宽度 15.11mm
Thickness 2.41mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 35.56 x 15.11 x 2.41

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 13 KB
1 item