文档标题 信息
Package Description FPACK 24.00x24.00x2.00 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type FPACK
类别 HERMET
Package Code FP68
分类 NP
Lead Count 68
Pb (Lead) Free No
长度 24mm
Pb Free Category e0
宽度 24mm
Thickness 2mm
Peak Reflow Temp 240.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Tube
Pkg. Dimensions (mm) 24.0 x 24.0 x 2.0

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
PCN / PDN
PCN# : A-0602-01 MMTC as Alternate Assembly Facility for all Hermetic Packages 产品变更通告 PDF 183 KB
其他
FP 48/64/68 SHIPPING TUBE 运输 / 封装类型 PDF 26 KB
68 THIN LEAD QUAD FLAT PACK MARKETING DRAWING 运输 / 封装类型 PDF 96 KB
68 LD QUAD FLAT PACK MARKETING DRAWING 运输 / 封装类型 PDF 53 KB
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB