文档标题 信息
Package Name F18.3
Package Previous Code FBP
Package Description 18 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
类别 HERMETIC
Package Code FBP
分类 HERMETIC
Lead Count 18
Pb (Lead) Free Yes
长度 22.61mm
宽度 7.32mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 22.61 x 7.32 x 0.00

文档

文档标题 类型 日期
PDF14 KB
Package Outline Drawing