文档标题 信息
Package Description CABGA 10.00x10.00x1.20 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
类别 PLASTIC
Package Code BTG180
分类 G
Lead Count 180
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
宽度 10mm
Thickness 1.2mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 10.0 x 10.0 x 1.2

Documentation

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 135 KB
BTG 180 SHIPPING TRAY (OID DIVISON) 运输 / 封装类型 PDF 207 KB
180-TFBGA, Package Outline Drawing10.0 x 10.0 x 1.2 mm Body, 0.5mm PitchBTG180D1 Package Outline Drawing PDF 180 KB