文档标题 信息
Package Description FCCSP 17.00x17.00x1.40 mm 0.65mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCCSP
类别 PLASTIC
Package Code BKG625
分类 G
Lead Count 625
Pb (Lead) Free Yes
长度 17mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 17mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.65mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 17.0 x 17.0 x 1.4

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
625-FCCSP, Package Outline Drawing17.0 x 17.0 x 1.4 mm Body, 0.65mm Pitch BKG625D1 Package Outline Drawing PDF 218 KB