文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Description | CABGA 7.00x7.00x1.40 mm 0.75mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | CABGA |
类别 | PLASTIC |
Package Code | BF48 |
分类 | 240 |
Lead Count | 48 |
Pb (Lead) Free | No |
长度 | 7mm |
Pb Free Category | e0 |
宽度 | 7mm |
Thickness | 1.4mm |
Peak Reflow Temp | 225.00°C |
Pitch | 0.75mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 7.0 x 7.0 x 1.4 |
文档标题 | 其他语言 | 类型 | 文档格式 | 文件大小 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCN / PDN | ||||||
PCN# : A0705-02 New Mold Compound for CABGA-256, FPBGA-48, FPBGA-165 | – | 产品变更通告 | 138 KB | |||
PCN# : A-0610-02 ASAT China as Alternate Facility for CABGA/CVBGA/FPBGA/TQFP/PQFP | – | 产品变更通告 | 252 KB | |||
PCN# A-0601-01 AIT as Alternate Assembly Location | – | 产品变更通告 | 281 KB | |||
其他 | ||||||
Recommended Reflow Profile | – | 产品/市场 | 135 KB | |||
BF/BFG48 SHIPPING TRAY | – | 运输 / 封装类型 | 154 KB | |||
13" PLASTIC REEL WITH 4" HUB | – | 运输 / 封装类型 | 53 KB | |||
COVER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 28 KB | |||
BF/BFG 48 CARRIER TAPE | – | 运输 / 封装类型 | 23 KB | |||
BF PACKAGE OUTLINE 9.0 x 13.0 mm BODY FPBGA | – | Package Outline Drawing | 238 KB | |||
BF48 IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) | – | 材料成份声明 | 249 KB | |||
BF48 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) | – | 材料成份声明 | 257 KB |