瑞萨电子的 Xilinx FPGA 参考板是一个扩展电源,旨在为 Xilinx Artix-7、Spartan-7 和 Zynq-7000 系列提供各种 Xilinx 电源。插墙式 AC/DC 适配器或台式直流电源可通过板上的桶式插座给该板供电。
Spartan-7 设备的 ISL91211BIK-REF2Z 参考板采用 ISL91211BIK 多相 PMIC 和 ISL80030 3A 同步降压 DC/DC 变换器。VCCINT、VCCBRAM、VCC_DDR、VCCAUX 和 VTT 需要采用 ISL91211BIK,它从插墙式 AC/DC 适配器或台式直流接受 5V 电源。ISL80030 DC/DC 变换器支持 VCCO 和 VCC_IO 电压轨包括 3.3V、2.5V 和 1.8V。
ISL91211BIK 为每个降压输出提供四个独立的单次可编程 (OTP) 默认电压。此灵活性为 Xilinx 高端产品到低端产品提供可扩展的优化电源。该参考板专为复杂的 FPGA 和 SoC 器件而设计。您可以将该参考设计与 Xilinx FPGA 或 SoC 母板平台相结合。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 - 开发工具 | PDF 2.29 MB | |
数据手册 | PDF 1.86 MB | |
指南 | PDF 4.68 MB | |
指南 | PDF 714 KB | |
4 items
|
购买 / 样片 |
|
---|---|
器件号 | |
ISL91211BIK-REF2Z circle过时 |