瑞萨电子的 Xilinx FPGA 参考板是一个扩展电源,旨在为 Xilinx Artix-7、Spartan-7 和 Zynq-7000 系列提供各种 Xilinx 电源。插墙式 AC/DC 适配器或台式直流电源可通过板上的桶式插座给该板供电。
Spartan-7 设备的 ISL91211BIK-REF2Z 参考板采用 ISL91211BIK 多相 PMIC 和 ISL80030 3A 同步降压 DC/DC 变换器。VCCINT、VCCBRAM、VCC_DDR、VCCAUX 和 VTT 需要采用 ISL91211BIK,它从插墙式 AC/DC 适配器或台式直流接受 5V 电源。ISL80030 DC/DC 变换器支持 VCCO 和 VCC_IO 电压轨包括 3.3V、2.5V 和 1.8V。
ISL91211BIK 为每个降压输出提供四个独立的单次可编程 (OTP) 默认电压。此灵活性为 Xilinx 高端产品到低端产品提供可扩展的优化电源。该参考板专为复杂的 FPGA 和 SoC 器件而设计。您可以将该参考设计与 Xilinx FPGA 或 SoC 母板平台相结合。
特性
- 5V AC/DC 适配器或直流电源输入
- 电源输出支持 Spartan-7 FPGA 的不同斜率。
- 支持通过 DVS 控制信号(上拉/下拉电阻)的不同输出电压
- 整套电源验证硬件和软件工具 – I2C 接口和 PowerNavigator™ (GUI)
- 提供设计文件和文档,减轻系统设计工作量
应用
- 工业控制和 FPGA
- 计算服务器和系统
- 家庭网关和电器