瑞萨电子中国将携多款面向人工智能、物联网及智慧出行的解决方案亮相2020慕尼黑上海电子展“e星球创新应用科技园”。展会将于2020年7月3日至5日在上海青浦的国家会展中心盛大召开,创新应用科技园位于中心内5.2H展馆。欢迎您莅临瑞萨电子展台。
我们的技术专家将在现场向您展示系统解决方案,呈现瑞萨电子如何通过创新引领未来。当您将我们的产品嵌入次世代IoT、AI和智慧出行应用时,您将领略到业界领先企业对瑞萨电子差异化产品的青睐。
物联网及人工智能
- 移动物体追踪: 该方案采用具有DRP(动态可配置处理器)技术的瑞萨RZ/A2M微处理器(MPU)以及仅一台摄像机进行图像采集,控制和视觉处理。控制信号驱动机械臂的运动,以实现物体的识别、追踪和精确抓取。与其他机器视觉和图像识别解决方案相比,具有DRP和e-AI(嵌入式人工智能)的RZ/A2M具有更高的速度和更好的电源效率。从图像获取到AI推理仅需2.5毫秒(400MHz)即可完成,功耗低至0.6W(仅A2M)、2.3W(带A2M控制板)。e-AI技术可以将AI模型移植到微控制器(MCU)中,无需借助云端,即可在本地完成AI推论,极大提升了推论效率和稳定性。
图像

- 感知无处不在: 该多合一感知解决方案通过瑞萨多传感器板和连接到云端的系统,展示了物联网相关的广泛应用。板上传感器包括ToF传感器、脉搏血氧生物传感器、亮度传感器、RGB可见光传感器、气体传感器(室内空气质量、室外空气质量和异味)以及温湿度传感器。同时,我们可提供参考设计的全部资料,支持快速产品化。
智慧出行
- 汽车模拟高清视频链路: 汽车模拟高清视频链路(AHL)使用现有的低成本线缆和连接器架构将视频从摄像机模块传输到ECU R-Car V3H SoC,同时将画质升级到高清分辨率。AHL适用于长距离线缆和多个连接器架构,可以应用于泊车辅助系统,包括360度环视和后置摄像头。
- 智能驾驶座舱: 智能驾驶座舱解决方案集成了全液晶虚拟仪表、娱乐与空调设置、前视与多媒体播放以及ADAS图像识别等功能。该方案采用单芯片R-Car H3 SoC和多路输出的车规级VersaClock™时钟IC 5P49V60,可同时驱动三个屏幕显示。
- 电池管理参考方案: ISL78714锂离子电池管理IC与RH850/P1M微控制器组合实现ASIL-D电池平衡参考设计,可提供更长的可被精确测量的电池寿命和广泛的系统诊断功能,以保护14芯锂离子电池组。该解决方案最大程度延长了混合动力和电动汽车(包括HEV/MHEV/PHEV和BEV)的行驶时间和续航里程。
图像

期待与您在2020慕尼黑上海电子展相遇!
Log in or register to post comments