汽车高清链路 (AHL) 是一种高清晰度 (HD) 模拟视频链路解决方案,用于泊车辅助摄像系统。 它是后置摄像头、环绕视觉和后视镜更换摄像头系统的理想之选。

系统优势:

  • 高清视频传输采用低成本标准清晰度 (SD) 模拟视频电缆和连接器。
  • 与数字传输相比,汽车摄像头系统的电缆和连接器成本可降低约 30%。
  • 图像质量或物体识别精度无延迟且无损。
  • 双向 I2C 控制通道——独立于视频。
  • R-Car V3H SoC 为目标检测/分类算法提供低功耗硬件加速器。
  • 适用于摄像头和 SoC 的优化电源管理 IC。
图像
Parking Assistance System with AHL Camera

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RH850/F1L 适用于车身应用的双核32位高端汽车微控制器 用户手册 联系销售
RH850/F1K 32位高端汽车微控制器,非常适合车身应用 用户手册 购买/样品
RH850/F1KM-S1 32位高端汽车微控制器,非常适合车身应用 用户手册 购买/样品
RH850/F1KM-S4 32位高端汽车微控制器,非常适合车身应用 用户手册 购买/样品
       
片上系统(SoC)      
R-Car V3H 专为具有深度学习功能的智能摄像头而设计的片上系统 (SoC) 用户手册 联系销售
       
汽车高清链路 (AHL)      
AHL (联系销售) 高清晰度 (HD) 模拟视频链路 联系销售 联系销售
       
电源管理 IC (PMIC)      
RAA271000 R-Car V3H PMIC 系统 (LV) 数据手册 联系销售
ISL78083 包含 3 个同步降压调节器和 1 个 LDO 的汽车摄像头电源管理 IC 数据手册 购买/样品
ISL78419 集成式汽车 TFT-LCD 电源稳压器 数据手册 购买/样品
       
主稳压器      
ISL78264 具备集成驱动器的汽车双路同步降压控制器 数据手册 购买/样品
       
VSP LCD 控制器      
TW8846 具备解码器、LVDS、TTL、MIPI、图像增强以及视频完整性诊断的 LCD 视频处理器 数据手册 购买/样品
RAA278842 LCD 视频处理器,带双通道 LVDS 开放式 LDI 面板接口和单独的 MIPI-CSI2 输出 数据手册 购买/样品
       
LED 背光控制器      
ISL78171 6 通道 50mA 汽车 LED 驱动器,具有超高调光比和移相控制 数据手册 购买/样品
       
时钟发生器      
5P49V60 车用 VersaClock® 6E 可编程时钟发生器 数据手册 购买/样品
5P35023 可编程 VersaClock® 时钟发生器 数据手册 购买/样品