汽车电池管理系统 (BMS) 是电动汽车电池组的“大脑”,其性能极大地影响了电动汽车的续航里程和电池寿命。瑞萨产品特别适用于精确、安全的 BMS 应用。

这款参考设计可作为一个完整的汽车电池管理系统,监控多达 70 节串联锂电池。RH850 微控制器 (MCU) 与 ISL78714 多单元锂离子电池管理设备通信,以监控电池电压、电池组温度和电流,记录重大故障检测及控制电池平衡。ISL78714 包含菊花链硬件以在电池之间提供稳定、隔离的通信。RH850 能通过接口连接到多个 CAN、LIN、UART 和 RS-485 总线,并控制多个 PWM 输出。该参考设计基于 ISL78714BMS5XBEKIT1Z 汽车级多节锂离子电池管理系统参考设计套件。

系统优势

  • 最佳的 BMS 精度和长期漂移 (LTD),可延长续航里程和电池使用寿命性能,具有 2mV 和 6 sigma LTD 的超高精度
  • 最低的 BOM 成本和最佳的 FuSa/EMI/EMC/热插拔解决方案,减轻了研发工作量,并且易于与瑞萨电子的 RH850 MCU 系列(带有专用于 BMS 的驱动程序和软件)配合使用
  • MCU 产品阵容支持功能安全(最高达 ASIL-D),满足安全性要求
  • 智能功率器件 (IPD),适用于外部负载控制
  • 针对汽车电池管理系统优化的完整评估和开发平台

系统框图

图像
Automotive Battery Management System Diagram

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
带 MCU 的板卡和套件      
ISL78714BMS5XBEKIT1Z 汽车级多节锂离子电池管理器参考设计套件 用户手册(简略版)
用户手册(需要 NDA)
购买
       
微控制器      
RH850/P1M 高端MCU,适用于具有安全功能的机箱系统,例如锁步 CPU、ECC、BIST(内置自检)和 ECM(错误控制模块) 选择文档 联系销售
       
电池管理 IC      
ISL78714 汽车级多节锂离子电池管理器 数据手册 购买
       
电源管理      
RAA270005 RAA27005是针对RH850P1x的电源管理IC(PMIC)。
RH850P1x是汽车级微控制器, 内嵌了给自己内核供电的调压器。
数据手册 联系销售
       
智能电源设备 (IPD)      
uPD166031A 10mΩ 单通道 IPD,具有先进的保护方法和高稳健性,可防止长期重复而出现的短路状况 数据手册 联系销售
uPD166032 12mΩ 单通道 IPD,具有先进的保护方法和高稳健性,可防止长期重复而出现的短路状况 数据手册 联系销售
uPD166033 6mΩ 单通道 IPD,具有先进的保护方法和高稳健性,可防止长期重复而出现的短路状况 数据手册 联系销售
uPD166034 8mΩ 单通道 IPD,具有先进的保护方法和高稳健性,可防止长期重复而出现的短路状况 数据手册 联系销售
RAJ2800024 1.6mΩ 单通道汽车 IPD,具有先进的保护方法和高稳健性,可防止长期重复而出现的短路状况 数据手册 联系销售
RAJ2800034 2.5mΩ 单通道汽车 IPD,具有先进的保护方法和高稳健性,可防止长期重复而出现的短路状况 数据手册 联系销售
RAJ2800044 3.8mΩ 单通道汽车 IPD,具有先进的保护方法和高稳健性,可防止长期重复而出现的短路状况 数据手册 联系销售
       
光电耦合器      
RV1S2752Q 低输入电流晶体管输出光电耦合器 联系销售 联系销售

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Analog Products for Critical Vehicle Systems 传单 PDF 426 KB