概览

描述

通过使用瑞萨电子市场领先的第三代电力线通信 (PLC) 调制解调器解决方案,这一成功产品组合实现了使用 PLC 通过低压配电线路有效地传输/接收语音通信。瑞萨 RX65x MCU 可以控制麦克风和扬声器,并依次与 CPX3 调制解调器 SoC 和 ISL15110 PLC 线路驱动器通信。ISL8117 用于转换未经调节的整流输入电压,以产生线路驱动器所需的 12V 总线电压。ISL85415 将 12V 转换为 3.3V,为 RX65x MCU 和 CPX3 调制解调器 SoC 供电。ISL9008A LDO 用于为编解码器创建噪音极低的电源轨。ISL28430 是一个四路运算放大器,用于麦克风放大和输出电平指示。

主要特性:

  • 可用于任何 PLC 协议标准,例如 PRIME 1.3.6/1.4 与 G3
  • 采用低功耗设计,可在小空间内提供高效率
  • PLC 双芯片解决方案(结合 CPX3 PLC 调制解调器与 ISL15110 线路驱动器)
  • RX651/RX65N 族 MCU 工作频率可达 120MHz,低功耗,片上闪存可达 2MB,RAM 可达 640KB
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合