随着越来越多法律法规的出台,能源用户在电价和公用事业的选择方面拥将拥有更多自由,从而得以优化其能源成本。但是,随着可再生能源发电量的增加,本地公用事业需要一种更有效的方式来监控用户消耗的电量,以便调整常规的发电量。公用事业的业务模式 — 预付费与后付费,将主要由当地的消费和付款习惯决定。因此,未来的电表将需要可靠的双向通信路径来满足这些需求。要选择的解决方案将取决于当地情况,且可以是有线或无线的方案。尽管提出的解决方案针对单相并联电表,但相同的工作原理也适用于基于电流互感器和基于罗氏线圈的感测方法(通过感应提供固有隔离)。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RL78/I1B 带有 24 位 ΔΣ A/D 转换器、RTC 备份和高精度振荡器的低功耗微控制器,适用于电表市场
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RL78/I1C 适用于高端智能电表市场的超低功耗微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RA6M1 带有 120 MHz RA6 系列优化切入点的 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
PS9821-1 高 CMR、15 Mbps 集电极开路输出类型、8 引脚 SSOP(SO-8)3.3 V 高速光电耦合器
|
高速数字输出光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
1339 Real-Time Clock With Serial I2C Interface
|
实时时钟 | 购买 / 样片 |
ISL3179E High ESD Protected, +125°C, 40Mbps, 3.3V, Full Fail-Safe, RS-485/RS-422 Transceivers
|
带增强型 ESD 保护的 RS-485/422, 低功耗 RS-485/422 | 购买 / 样片 |
RL78/G1H Lowest Power Sub-GHz Wireless Communication Microcontrollers
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表, Sub-GHz/Wi-SUN 收发器 | 购买 / 样片 |
ISL80410 40V、低静态电流、150mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL85412 Wide VIN 150mA Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
PS2561FL-1 DIP Photocoupler, Operating Ambient Temperature 110°C
|
直流单路输入 | 购买 / 样片 |
ISL15102 Single Port, PLC Differential Line Driver
|
PLC 线路驱动器 | 购买 / 样片 |
R9A06G037 High Performance Narrow Band Power Line Communication Modem IC
|
PLC 调制解调器 IC | 购买 / 样片 |