系统优势
- 先进的安全性、连接性和灵活的软件设计
- 通过集成的AFE减少了多个模拟组件来降低 BOM 成本并缩小 PCB 尺寸
- 紧凑,适用于空间有限的应用
- 高效低静态电流电源解决方案
- P9235A 无线电源发射器配有集成 Arm®Cortex®M0 处理器,这可提供高水平的可编程性,并允许用户自定义LED 图案、蜂鸣器和 FOD 阈值设置等功能
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RA2A1 | 集成了 24 位 sigma-delta ADC 的 48MHz Arm® Cortex®-M23 内核 | 数据手册 | 选择特定设备 |
RL78/G1D | Bluetooth® 低功耗微控制器,支持智能连接 | RL78/G1D 硬件用户手册 | 选择特定设备 |
电池充电器 | |||
ISL9205 | 锂电池充电IC | 数据手册 | 购买/样品 |
降压升压稳压器 | |||
ISL9120 | 紧凑型高效率、低功耗升降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
电压监控器 | |||
ISL88002 | SC-70 及 SOT-23 封装的超低功率电压监控器 | 数据手册 | 购买/样品 |
无线电源发射器 | |||
P9235A-RB | 适用于最高 5W 应用的无线电源发射器 | 数据手册 | 购买/样品 |
P9222-R | 适用于低功耗应用的无线电源接收器 | 数据手册 | 购买/样品 |