智能手表等可穿戴设备变得更智能,耗电量也更大。这是因为数字信号处理(例如语音识别)需要更多的 CPU 资源进行处理。即使是超低功耗 RE01 CPU ,也会导致其消耗的电流增加,从而影响电池寿命。由于可穿戴设备的电池尺寸通常很小(即,120mAh),因此这种成功产品组合参考设计将 RE01 MCU 的内部 LDO 替换为外部 ISL9123 降压稳压器。采用这种参考设计,RE01 CPU 处理电流可以减少一半,直接有助于延长电池寿命。

系统优势​

  • 超低功耗的 ISL9123 降压稳压器能延长可穿戴设备的电池寿命,而这些设备需要超负荷 CPU 处理才能实现语音识别等功能
  • ISL29125 光传感器可控制LCD背光的亮度
  • READ2302 运算放大器放大了 MEMS 麦克风的输出,以便于RE01 14位ADC对声音进行采样处理
  • ISL9205 电池充电器为锂离子电池充电


 

图像
jp151-block-diagram

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
能量采集微控制器      
RE01 基于硅晶薄氧化物埋层 (SOTB™) 工艺技术的微控制器 数据手册 选择特定设备
       
微控制器      
RL78/G1D     Bluetooth® 低功耗微控制器,支持智能连接 数据手册 选择特定设备
       
锂离子电池充电器      
ISL9205 单节锂离子/锂聚合物电池充电器 数据手册 购买/样品
       
降压稳压器      
ISL9123 带旁路的超低 IQ 降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
电压监控器      
ISL88002 SC-70 及 SOT-23 封装的超低功率 3Ld 电压监控器 数据手册 购买/样品
       
运算放大器      
READ2302 高驱动能力,高转换速率,输入/输出全范围,CMOS 双路运算放大器 VIO ≤ ± 6mV,SR = 8V/μs,GBW = 6MHz 数据手册 购买/样品
       
传感器      
HS3001 高性能相对湿度和温度传感器 数据手册 购买/样品
ISL29125 红绿蓝彩光数字传感器(带红外阻塞滤波器) 数据手册 购买/样品