这种出色的产品组合是电池供电应用的标杆设计,它需要一个显示电池剩余电量的充电系统。电子纸显示器则提供了低功耗选项,用户可以随时查看电池余量。
系统优势
- RAJ240045 是一款可以提供完整电池管理系统的电量计(FGIC)
- ISL9238 是一个充电集成电路,可支持宽电压工作范围,支持 3.2V 至 23.4V 的输入电压以及 2.4V 至 18.30V 的输出电压。
- RL78/G14 是一款具有低功耗和高性能,并具有高度灵活性的通用MCU。
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RL78/G14 | 低功耗高性能通用微控制器 | RL78/G14 硬件用户手册 | 选择特定设备 |
锂离子电池管理器 | |||
RAJ240045 | 2 至 4 串锂离子电池管理器 | 数据手册 | 购买/样品 |
NVDC 充电器 | |||
ISL9238 | 带 SMBus 接口和 USB OTG 的升降压窄 VDC 充电器 | 数据手册 | 购买/样品 |