此解决方案专为无线、可充电、电池供电的搅拌机应用设计,其电池前端可监测并控制电池续航时间,而且使用了集成了MOSFET 驱动器的专用瑞萨电机控制 IC来驱动电机。 在此应用中,24V 无线搅拌机具有不同类型的混合配置文件,可保持电池续航,并且电池可轻松连接到独立充电桩。
系统优势:
通用电机控制集成电路
硅 N 沟道功率 MOSFET 功率开关
Pch Single Power Mosfet -30V -10A 15Mohm Power Sop8
独立式 3 至 8 节锂离子电池组监视器