RA6T2 MCU 和 RAA227063 三相智能栅极驱动器为处理速度和功率效率提供了完美组合,有助于解决受到极小外形尺寸限制并具有高功率需求的牵引电机的相关问题。 RAA227063 具备电源管理功能,可直接使用电池为驱动器和 MCU 供电,从而减少整体电路。 其可编程性让客户能够优化逆变器的功率级,并通过简单地更改 MOSFET 和使用软件调整转换速率、死区时间和栅极驱动来处理不同的功率水平。 该解决方案使用两个感应式位置传感器,因此客户可以更换大型且昂贵的光学编码器。 IPS2200 感应式位置传感器可以提供绝对位置信息,并利用 RA6T2 MCU 12 位 ADC 中的四位来提供分辨率高达 17 位的增量位置感测。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA211605 60V 0.5A DC/DC Step-Down Regulator with 450kHz Switching Frequency
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RA6T2 240MHz Arm® Cortex®-M33 TrustZone®,适用于电机控制的高实时引擎
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RAA227063 Smart 3-Phase Gate Driver
|
三相 MOSFET 驱动器和三相 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
RJK1002DPP-A0 N-Channel Mosfet100 V, 70 A, 7.6 MΩ
|
电源 MOSFET | 购买 / 样片 |