瑞萨智能咖啡机解决方案基于高性能 RA4 MCU 系列(这是一个单芯片完整解决方案)。MCU集成的功能包括系统控制、自动检测、人机界面(HMI)和触摸控制。触摸算法可实现触摸控制和自动水位检测,因此可以同时使用。结合瑞萨流量传感器可实现自动控制咖啡输出。
系统优势
- RA4M1 MCU 具有集成电容式触摸感应单元(CTSU)、12 位 ADC、段码式LCD控制器和高性能 USB
- 本咖啡机设计具有最少的器件
- 高性能 DC/DC 和流量传感器
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RA4M1 | 具备用于 HMI 的 LCD 控制器和电容式触控的 48MHz Arm® Cortex®-M4 内核 | 数据手册 | 选择特定设备 |
降压升压稳压器 | |||
ISL85403 | 带集成式高侧 MOSFET 的 2.5A 稳压器,可用于同步降压或升降压转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |
运算放大器 | |||
ISL28130 | 单路微功耗,低漂移,RRIO 运算放大器 | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
FS1012 | 气体或液体流量传感器模块 | 数据手册 | 购买/样品 |