概览

简介

在工厂中检测危险气体泄漏并发出警报,有助于防止事故发生,确保安全生产。 该解决方案可以实时检测各种气体(总挥发性有机化合物 (TVOC)、CO2 和碳氢化合物、氢气、液化石油气 (LPG) 等)并提供警报。 数据可以通过 RS-485、CAN 总线或 4G 模块进行传输。

系统优势:

  • 高灵敏度的气体传感器,用于检测各种易燃气体、TVOC 和室内空气质量 (IAQ)。
  • 具有 48MHz Arm® Cortex®-M23 核心MCU,12 位 ADC 以及用于工业控制的 CAN 接口。
  • 高性能降压,降压-升压和 LDO 稳压器可提供高效的电源。
图像

产品对比

应用

应用

  • 泄漏检测
  • 气体浓度检测
  • 工艺控制