模组系统 (SoM) 解决方案为小尺寸,即用型处理器模块。借助 SoM,客户能够加快嵌入式产品的上市速度,缩短其整体项目日程。
这种成功产品组合为 RZ/G2M 微处理器 (MPU) 提供经过优化的电源和时序树,该微处理器驱动三个显示器(HDMI、LVDS 和 RGB)。有助于模组系统设计人员采用成熟的方案,规避设计中出现的风险。
系统优势
- 强大的 RZ/G2M MCU 搭配 4x Arm® Cortex®-A53 (1.2GHz) 和 2x Arm® Cortex®-A57 (1.5GHz)处理器
- 超小型封装的双超低功耗电压监控器
- 双相输出可编程电源管理 IC (PMIC),每相 5A 输出
- 完整的电源和时序系统设计
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微处理器 | |||
RZ/G2M | 利用双核 Arm® Cortex®-A57 (1.5GHz) 和四核 Arm® Cortex®-A53 (1.2GHz) CPU 实现高规格处理性能,带有 3D 图形和 4K 视频编码器/解码器 | RZ/G2M 用户手册硬件篇 | 选择特定设备 |
降压稳压器 | |||
ISL80019A | 紧凑型同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL8088 | 800mA 双输出低静态电流 2.25MHz 高效同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
PMIC | |||
ISL91302B | 双/单输出电源管理 IC | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL9001A | 低 ISUPPLY,高 PSRR 的LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
USB 端口电源控制器 | |||
ISL6185 | 双 USB 端口电源控制器 - 包括 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL6186 | 双 USB 端口电源控制器 - 包括 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围 | 数据手册 | 购买/样品 |
电压监控器 | |||
ISL88011 | 5Ld 电压监控器,带可调节的上电复位和高电平有效复位 | 数据手册 | 购买/样品 |
实时时钟 | |||
1338 | 实时时钟,带电池备份的非失性 RAM | 数据手册 | 购买/样品 |
时钟发生器 | |||
5P49V6965 | 可编程 VersaClock® 时钟发生器 | 数据手册 | 购买/样品 |
5P35023 | 可编程 VersaClock® 时钟发生器 | 数据手册 | 购买/样品 |
9FGV0641 | 6 输出 1.8V PCIe Gen1-4 时钟发生器,Zo = 100ohms | 数据手册 | 购买/样品 |