RX13T 32 位 MCU 是一款经过优化的,可控制单电机的微控制器,用于驱动永磁同步电机(无刷直流电机)的矢量控制/磁场定向控制 (FOC)。 此外, RX13T 还具有 32MHz 的内置的领先浮点单元 (FPU) 和各种内置外围功能,适用于打造小型且低 BOM 成本的单电机控制板。 RX13T 解决方案展示了标准的直流输入解决方案 (24V)。 在该应用中,微控制器与 IPS22xx 轴向位置传感器集成在一起,无需霍尔传感器即可实现电机轴位置反馈。

系统优势:

  • 该解决方案集成了高电压/电流 MOSFET。
  • IPS2200 旋转传感器是一种高度集成的非接触式感应设备。
  • 广泛的电机选择,支持 12V 至 36V,最大 4A (144W)。
  • 轻松接入外部控制硬件(ADC 输入、PWM 输入)。

目标应用:

  • 适用于游戏(方向盘,速度/制动踏板)和 RC 汽车的飞行和汽车模拟器。
图像
RX13T Motor Control System Diagram