概览

简介

以前的工业自动化解决方案在主设备和节点设备之间使用传统的总线连接,比如 RS-485。 而此解决方案采用瑞萨电子的 R-IN32M3 模块,可轻松实现从工业现场总线系统到工业以太网系统的迁移。 它支持三大主流行业标准协议栈:PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT。 这使得客户能够轻松开发工业以太网系统。

系统优势:

  • 易于开发连接工业以太网的设备,例如远程 I/O 设备或传感器。
  • 内置软件支持三大主流工业以太网协议:PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT。
  • 无需开发工业以太网协议栈。
  • 仅需极少的外部组件。

产品对比

应用

应用

  • 从传统工业现场总线系统迁移到工业以太网
  • 连接到工业以太网的远程 I/O 设备
  • 连接到工业以太网的传感器

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP205 JP205 JP205 Master Device (e.g.PLC) Master Device (e.g.PLC) Master Device (e.g.PLC) Sensor (Others) Sensor (Others) Sensor (Others) LDO LDO LDO Humidity Sensor Humidity Sensor Humidity Sensor Air Quality Sensor Air Quality Sensor Air Quality Sensor Touch Key Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Node Device (2) Node Device (2) Node Device (2) Node Device (n) Node Device (n) Node Device (n) Connector double arrow Connector Arrow Connector Arrow.160 Connector Line Input arrow Connector 1 Connector Arrow.165 Connector Arrow.166 Connector 1.167 Connector Arrow.168 Connector 1.169 5V 5V 5V Connector Arrow.171 Connector 1.172 Connector 1.173 3.3V <600mA 3.3V <600mA 3.3V <600mA Connector Arrow.178 Connector 1.179 Connector double arrow.180 Connector double arrow.181 Connector double arrow.182 Connector Arrow.186 Connector Line.188 Connector Line.189 Connector dotted line Connector dotted line.191 Connector Line.192 Connector Line.193 Connector Line.194 Connector dotted line.195 Connector dotted line.197 Ethernet Ethernet Ethernet Node Device (1) Node Device (1) Node Device (1) Industrial Ethernet: “PROFINET”, “EtherNet/IP” and “EtherCAT” with various topologies ie. Ring(shown), Star, Line. Industrial Ethernet: “PROFINET”, “EtherNet/IP” and “EtherCAT”... Industrial Ethernet:PROFINET”, “EtherNet/IP” and “EtherCAT” with various topologies ie. Ring(shown), Star, Line. Sheet.221 Sheet.225 Sheet.242 Sheet.243 Sheet.249 Sheet.257 Sheet.258 Sheet.259 Sheet.260 Sheet.261 Sheet.262 MCU MCU MCU MCU GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C INT INT INT INT INT INT SPI SPI SPI R-IN32M3 Module R-IN32M3 Module R-IN32M3 Module R-IN32M3 Module PHY PHY PHY PHY PHY PHY INT INT INT INT INT INT SPI SPI SPI GMAC GMAC GMAC GMAC GMAC GMAC
Exiting Interactive Block Diagram

文档

类型 文档标题 日期
应用文档 PDF 4.33 MB 日文
应用文档 PDF 3.54 MB 日文
应用文档 PDF 5.37 MB 日文
3 items