100g 重量称参考设计是针对工业和医疗应用的。 RX23E-A 32-bit MCU’s 集成了模拟前端 (AFE),可以测量温度、压力、流量和重量,精度优于 0.1%,且无需校准,是高精度温度传感的理想之选。

系统优势:

  • RX23E-A 能够借助集成式模拟前端减少部件数量。
  • 温度传感器已集成在参考设计中。

目标应用:

  • 工业或医疗称重秤
图像
Precision Weight Scale