概览

简介

该解决方案展示了电动工具的电机控制参考设计。电源(电池或主电源)不是本提案的一部分,在这里表示为一个简单的电池组。

在该参考设计中,瑞萨电子选择了一个高电压解决方案 (48V),采用基于高性能 Arm® Cortex®-M4 的 RA6M3 MCU。其具有用于三相电机控制的特定 PWM 定时器及一个浮点单元 (FPU),以提高算法性能。

该框图所示设置包含 MCU (3.3V) 和 MOSFET 半桥驱动器 (12V) 的嵌入式电源。

系统优势:

  • 高度集成的 MCU,带触控/LCD/ADC/DAC 功能
图像

产品对比

应用