Arduino Portenta C33 for Developing Cost-effective, Real-time Applications
Optimize your way to automation with Arduino Pro's streamlined Portenta C33 module, with industrial-grade quality and guaranteed security. Ideal for developing...
瑞萨电子车队跟踪器解决方案将GPS和LTE Cat-M1用于资产监控、远程信息处理、运输和物流等不断增长的市场。 通过此硬件参考设计和使用 RA MCU 灵活软件包 (FSP) 的固件开发,可以轻松进行开发。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA211250 集成 FET 30V、5A 同步降压稳压器,带内部补偿和可编程频率
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
PS2801C-4 High Isolation Voltage SSOP Photocoupler
|
直流单路输入 | 购买 / 样片 |
RA6M5 200MHz Arm® Cortex®-M33 内核,支持TrustZone®、以太网和 CAN FD,具有更高的集成度
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL9301 High Input Voltage Charger With Power Path Management
|
单节电池充电 | 购买 / 样片 |
ISL91107 High Efficiency Buck-Boost Regulator with 3.6A Switches
|
升降压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |
ISL3034E 4-Channel And 6-Channel High Speed, Auto-direction Sensing Logic Level Translators
|
逻辑电平信号转换器 | 购买 / 样片 |
ISL3232E QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 150nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
|
RS-232 串行接口 | 购买 / 样片 |
Optimize your way to automation with Arduino Pro's streamlined Portenta C33 module, with industrial-grade quality and guaranteed security. Ideal for developing...
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
灵活配置软件包 (FSP) FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
1 item
|